MK3DS 1,5/ 9-5,08 BK BDWH:1-27 - 1001191

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1001191
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4055626470184
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 55,960 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!