Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-183-BU-SP9 - 1001160

Ei kuvaa käytettävissä

Photovoltaic connector, nominal current: 35 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black. can only be released using a tool

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1001160
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABMBFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626503400
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,244 GRM
Tullitariffinumero 85359000