Fuse modular terminal block - USIG BU - 0920122

The figure shows a combination of versions USIG and ST1-SILED 24

Fuse modular terminal block, without fuse plug, fuse type: Glass / ceramics / ..., connection method: Screw connection, cross section: 0.5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, nominal current: 10 A, nom. voltage: 500 V, width: 10.2 mm, fuse type: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6.3 x 32, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0920122
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain BE1234 -
Luettelosivu Sivu 460 (C_1_2017)
GTIN 4017918010140
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,224 GRM
Tullitariffinumero 85369095