Thermomagnetic device circuit breaker - UT 6-TMC M 2A - 0916605

Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., for DIN rail mounting

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Thermomagnetic circuit breakers feature a compact design, large-surface labeling options, and a double plug-in bridge shaft
  • Clear assignment of the relevant circuit breaker thanks to the large center labeling area
  • High level of system availability thanks to their reclosure function and clear status display

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0916605
Pakkausyksikkö 6 pcs
Tuoteavain CLA122 -
Luettelosivu Sivu 332 (C_4_2017)
GTIN 4046356449014
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,000 GRM
Tullitariffinumero 85362010
Alkuperämaa CZ (Tsekin tasavalta)