Thermomagnetic device circuit breaker - UT 6-TMC M 0,5A - 0916603

Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., for DIN rail mounting

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Thermomagnetic circuit breakers feature a compact design, large-surface labeling options, and a double plug-in bridge shaft
  • High level of system availability thanks to their reclosure function and clear status display
  • Clear assignment of the relevant circuit breaker thanks to the large center labeling area

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0916603
Pakkausyksikkö 6 pcs
Tuoteavain CLA122 -
Luettelosivu Sivu 332 (C_4_2017)
GTIN 4046356448994
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 63,883 GRM
Tullitariffinumero 85362010
Alkuperämaa CZ (Tsekin tasavalta)