Thermomagnetic device circuit breaker - TMCP 3 F1 300 6,0A - 0916356

The figure shows version TMCP 1 F1 300 2,0A

Thermomagnetic circuit breaker, 3-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0916356
Pakkausyksikkö 2 pcs
Tuoteavain CLA123 -
Luettelosivu Sivu 281 (CL_2002)
GTIN 4017918601065
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 155,900 GRM
Tullitariffinumero 85362010