Thermomagnetic device circuit breaker - TMCP 2 M1 300 0,4A - 0916068

The figure shows version TMCP 1 F1 300 2,0A

Thermomagnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0916068
Pakkausyksikkö 3 pcs
Tuoteavain CLA123 -
Luettelosivu Sivu 281 (CL_2002)
GTIN 4017918601133
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 98,533 GRM
Tullitariffinumero 85362010