Thermomagnetic device circuit breaker - TMCP 2 F1 300 4,0A - 0915975

The figure shows version TMCP 1 F1 300 2,0A

Thermomagnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0915975
Pakkausyksikkö 3 pcs
Tuoteavain CLA123 -
Luettelosivu Sivu 281 (CL_2002)
GTIN 4017918601584
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 104,400 GRM
Tullitariffinumero 85362010