Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 3 M1 122 2,5A - 0915360

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic circuit breaker, 3-pos., normal blow, 1 N/O contact and 2 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0915360
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 282 (CL-2002)
GTIN 4017918010041
Tullitariffinumero 85362010