Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 3 F1 122 16,0A - 0915263

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic device circuit breaker, number of positions: 3, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal current: 16 A, nom. voltage: 250 V, width: 37.5 mm, fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, Color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0915263
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009946
Tullitariffinumero 85362010