Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 3 F1 122 8,0A - 0915234

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic device circuit breaker, Number of positions: 3, Connection method: Screw connection, Cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nominal current: 8 A, Nominal voltage: 250 V, Width: 37.5 mm, Fuse type: Automatic device, Mounting type: DIN rail: 35 mm, Color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0915234
Pakkausyksikkö 1
Luettelosivu Sivu 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009915
Tullitariffinumero 85363010