Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 2 M1 120 1,5A - 0914989

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0914989
Pakkausyksikkö 3 pcs
Tuoteavain CLA121 -
Luettelosivu Sivu 282 (CL_2002)
GTIN 4017918009663
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 126,730 GRM
Tullitariffinumero 85362010