Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 1 M1 100 0,2A - 0914374

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0914374
Pakkausyksikkö 6 pcs
Tuoteavain CLA121 -
Luettelosivu Sivu 282 (CL_2002)
GTIN 4017918009052
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 67,016 GRM
Tullitariffinumero 85362010