Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 1 F1 100 2,0A - 0914099

Thermomagnetic device circuit breaker, number of positions: 1, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal current: 2 A, width: 12.5 mm, fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, Color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0914099
Pakkausyksikkö 6 pcs
Tuoteavain CLA121 -
Luettelosivu Sivu 282 (CL_2002)
GTIN 4017918008772
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,230 GRM
Tullitariffinumero 85362010