Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 1 F1 100 0,3A - 0914028

The figure shows version TMC 1 F1 100 1A

Thermomagnetic device circuit breaker, number of positions: 1, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominal current: 0.3 A, width: 12.5 mm, fuse type: Automatic device, mounting type: DIN rail: 35 mm, Color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0914028
Pakkausyksikkö 6 pcs
Tuoteavain CLA121 -
Luettelosivu Sivu 282 (CL_2002)
GTIN 4017918008703
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 69,950 GRM
Tullitariffinumero 85362010