Electronic device circuit breaker - ECP 2 - 0911034

Electronic device circuit breaker, connection method: pluggable, width: 12.5 mm, fuse type: electronic, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element, Color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0911034
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CLA132 -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356116046
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 70,900 GRM
Tullitariffinumero 85362010