Electronic device circuit breaker - ECP-E 6A - 0900618

Electronic device circuit breaker, number of positions: 1, connection method: Screw connection, width: 12.5 mm, fuse type: electronic, fuse type: Automatic device, mounting type: on base element, Color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Can be plugged onto TMCP SOCKET M base
  • Design width of just 12.5 mm
  • The operating or error state is indicated by a multi-color LED as well as an integrated status output (12)

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0900618
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain CLA133 -
Luettelosivu Sivu 324 (C_4_2017)
GTIN 4046356103763
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 42,560 GRM
Tullitariffinumero 85362010