接线盒 - C3 S6 A 382X458X210 - 0899098

接线盒, 带有法兰板固定件,在下方、左侧和右侧, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 382 mm x 458 mm x 210 mm, 锁紧类型: 门,带可替换的合页, 供货范围- ATD: 门铰链,带四分之一转锁, 安装板, 双位编码, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Innovative product range of high-quality stainless steel housings as the basis for individual terminal boxes
  • Reduced assembly and approval effort thanks to ready-equipped terminal boxes
  • Flange plates possible on four sides of the housing, including seal protection
  • Housing adjustments using threads, bore holes, and rectangular cutouts with consideration given to normative specifications

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0899098
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BE9112 -
Luettelosivu Sivu 531 (C_3_2017)
GTIN 4046356928601
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,640 KGM
Tullitariffinumero 94032080