Feed-through terminal block - PVB10 - 0870120

The figure shows product PVB 5

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 30 A, connection method: Slip-on connection, number of connections: 20, number of positions: 1, cross section:0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, width: 66.6 mm, color: gray, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0870120
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BE511X -
Luettelosivu Sivu 500 (C_1_2017)
GTIN 4017918254902
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 94,510 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)