Marking foil for zack marker strip - TML (EX9,5)R P5 TR CUS - 0852170

The figure shows a version of the article

Marking foil for zack marker strip, can be ordered: by line, transparent, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 5 mm, lettering field size: 40000 x 9.5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0852170
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8111 -
GTIN 4046356355575
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900