Marking foil for zack marker strip - TML (101X9,5)R P5 TR CUS - 0852159

The figure shows a version of the article

Marking foil for zack marker strip, can be ordered: by line, transparent, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 5 mm, lettering field size: 101 mm x 9.5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0852159
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8111 -
GTIN 4046356355346
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900