Shrink sleeve - WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE CUS - 0833237

Shrink sleeve, yellow: user-defined, Cut, mounting type: slide on, cable diameter range: 9.5 - 19.1 mm, lettering field size: 60 x 30 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The sleeves remain flexible after shrinking

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0833237
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2226 -
GTIN 4055626045047
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,000 GRM
Tullitariffinumero 49119900