Shrink sleeve - WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE CUS - 0833233

Shrink sleeve, yellow, Cut, Mounting type: slide on, Cable diameter: 4.8-9.5 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The sleeves remain flexible after shrinking

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0833233
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2226 -
GTIN 4055626045009
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 99,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900