Shrink sleeve - WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL CUS - 0833228

Shrink sleeve, white: user-defined, Cut, mounting type: slide on, cable diameter range: 3.2 - 6.4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • WMS ... shrink sleeves provide permanent and captive conductor and cable marking
  • The sleeves are pre-assembled for optimum use of material
  • The sleeves remain flexible after shrinking

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0833228
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2226 -
GTIN 4055626044958
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 99,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900