Device marker - LS-EMSP-AL (50X30) CUS - 0831903

Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 50 x 30 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831903
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG814D -
Luettelosivu Sivu 251 (NTK_2014)
GTIN 4046356930420
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM
Tullitariffinumero 76169990