Device marker - LS-EMSP-AL (39X15) CUS - 0831901

Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 39 x 15 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831901
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG814D -
Luettelosivu Sivu 251 (NTK_2014)
GTIN 4046356930406
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM
Tullitariffinumero 76169990