Cable marker - LS-WMTB-V4A (60X15) CUS - 0831804

Cable marker, can be ordered: Piece, silver, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: >4.6 mm, lettering field size: 60 x 15 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Stainless steel cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 4.6 mm in diameter

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831804
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG813D -
Luettelosivu Sivu 247 (NTK_2014)
GTIN 4046356930130
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 83,400 GRM
Tullitariffinumero 73269098