Cable marker - LS-WMTB-AL (40X15) BK CUS - 0831795

Cable marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 4.6 mm, lettering field size: 40 x 15 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Aluminum cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 4.6 mm in diameter

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831795
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG813D -
Luettelosivu Sivu 247 (NTK_2014)
GTIN 4046356929967
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,990 GRM
Tullitariffinumero 76169990