Cable marker - LS-WMTB-AL (D25) CUS - 0831790

Cable marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 2.9 mm, lettering field size: d 25 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Aluminum cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 2.9 mm in diameter

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831790
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG813D -
Luettelosivu Sivu 249 (NTK_2014)
GTIN 4046356929929
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 70,690 GRM
Tullitariffinumero 76169990