Device marker - LS-EMP-AL (27X15) - 0831661

Device marker, Aluminum label, aluminum color, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, mounting type: snapped into marker carrier, lettering field size: 27 x 15 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Aluminum device marking for snapping into marker carriers

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831661
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG241D -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 294 (C_3_2017)
GTIN 4046356925976
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 74,000 GRM
Tullitariffinumero 76169990