Device marker - LS-EMLP-AL (60X30) RD - 0831598

Device marker, Aluminum label, red, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, mounting type: adhesive, lettering field size: 60 x 30 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Stick-on aluminum device marking

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831598
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG241D -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 293 (C_3_2017)
GTIN 4046356925570
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 84,000 GRM
Tullitariffinumero 76169990