Device marker - LS-EMLP-AL (100X60) BK - 0831595

Device marker, Aluminum label, black, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, mounting type: adhesive, lettering field size: 100 x 60 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Stick-on aluminum device marking

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831595
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG241D -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 293 (C_3_2017)
GTIN 4046356925464
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 67,080 GRM
Tullitariffinumero 76169990