Cable marker - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

Cable marker, Aluminum label, aluminum color, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 4.6 mm, lettering field size: 60 x 15 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Aluminum cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 4.6 mm in diameter

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0831502
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BG231D -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 197 (C_3_2017)
GTIN 4046356924764
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 78,630 GRM
Tullitariffinumero 76169990