Cable marker - WMTB-AL (29X8) - 0830805

The figure shows a version of the article

Cable marker, Aluminum label, aluminum color, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, Mounting type: Assembly with cable binders, Cable diameter: >2.9 mm, Lettering field: 29 x 8 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Aluminum cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 2.9 mm in diameter

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830805
Pakkausyksikkö 90 pcs
Tuoteavain BG231B -
Vähimmäistilausmäärä 90 pcs
Luettelosivu Sivu 200 (C_3_2017)
GTIN 4046356780803
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,890 GRM
Tullitariffinumero 76169990