Marker for terminal blocks from the SNK series from ABB - UCT6M-TM 8 CUS - 0830764

Marker for terminal blocks from the SNK series from ABB, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 8 mm, lettering field size: 6.85 x 11.3 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830764
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8118 -
Luettelosivu Sivu 135 (C_5_2013)
GTIN 4046356745802
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,600 GRM
Tullitariffinumero 49119900