Cable marking flags - WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - 0830716

The figure shows a version of the article

Cable marking flags, can be ordered: by line, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤6 mm, lettering field size: 30 x 10 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Self-adhesive conductor marking as a flag
  • High-quality marking created by thermal transfer printing
  • Resistant to solvents
  • Can be printed on both sides
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830716
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8131 -
Luettelosivu Sivu 198 (C_5_2013)
GTIN 4046356724609
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900