Cable marker - WML 14 (38X19)R YE CUS - 0830682

The figure shows a version of the article

Cable marker, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤14 mm, lettering field size: 38 mm x 19 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830682
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8131 -
Luettelosivu Sivu 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356718677
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900