Equipment marking - EML-ESD (20X7)RL-T - 0830579

Equipment marking, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, mounting type: adhesive, lettering field size: 20 x 7 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Stick-on device marking, for ESD applications
  • Static dissipative adhesive: prevents transmission of voltage and protects the component against electrostatic discharge
  • Safe marking for sensitive components on PCBs

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830579
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2411 -
Luettelosivu Sivu 340 (C_3_2017)
GTIN 4046356720182
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 490,700 GRM
Tullitariffinumero 39269092