Equipment marking - EML-ESD (32X10)R - 0830571

Equipment marking, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, mounting type: adhesive, lettering field size: 32 x 10 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Stick-on device marking, for ESD applications
  • Static dissipative adhesive: prevents transmission of voltage and protects the component against electrostatic discharge
  • Safe marking for sensitive components on PCBs

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830571
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG2411 -
Luettelosivu Sivu 276 (C_5_2015)
GTIN 4046356720106
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 99,990 GRM
Tullitariffinumero 39269092