Aluminum label - WMTB-AL (40X15) CUS - 0830526

Aluminum label, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: Assembly with cable binders, cable diameter: > 4.6 mm, lettering field size: 40 x 15 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Aluminum cable marking for assembly with cable binders
  • High-quality appearance
  • Suitable for large-surface marking of conductors and cables > 2.9 mm in diameter
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830526
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG813B -
Luettelosivu Sivu 161 (C_5_2013)
GTIN 4046356718981
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,070 GRM
Tullitariffinumero 76169990