Device marker - EMLP-AL (60X30) CUS - 0830521

Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 60 x 30 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830521
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG814B -
Luettelosivu Sivu 231 (C_5_2013)
GTIN 4046356718639
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,090 GRM
Tullitariffinumero 76169990