Aluminum label - EMSP-AL (50X30) CUS - 0830505

The figure shows version

Aluminum label, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: Screws, rivets, lettering field size: 50 x 30 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830505
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG814B -
Luettelosivu Sivu 232 (C_5_2013)
GTIN 4046356719032
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,570 GRM
Tullitariffinumero 76169990