Cable marker - WMTB HF (55X15)R YE CUS - 0830416

The figure shows a version of the article

Cable marker, can be ordered: By line, yellow, labeled according to customer specifications, Mounting type: Assembly with cable binders, Cable diameter: ≥6 mm, Lettering field: 55 x 15 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The marker has two fastening eyes so that it can be attached to the conductor by means of PKB ... cable binders
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830416
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8131 -
Luettelosivu Sivu 212 (C_5_2013)
GTIN 4046356716109
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900
Alkuperämaa DK (Tanska)