Snap-in markers - US-EMP (35X15) RD CUS - 0830356

The figure shows a version of the article

Snap-in markers, can be ordered: By card, red, labeled according to customer specifications, Mounting type: snapped into marker carrier, Lettering field: 35 x 15 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830356
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8149 -
Luettelosivu Sivu 265 (C_5_2013)
GTIN 4046356715904
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,860 GRM
Tullitariffinumero 49119900