Conductor marker - UC-WMC 1,9 (30X4) CUS - 0830284

Conductor marker, can be ordered: by sheet, white, labeled according to customer specifications, mounting type: clip on, cable diameter range: 1.2 - 1.9 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830284
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8127 -
Luettelosivu Sivu 163 (C_5_2013)
GTIN 4046356649810
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 10,750 GRM
Tullitariffinumero 49119900