Fabric label - EMLC (15X9)R YE CUS - 0830158

Fabric label, can be ordered: by line, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 15 x 9 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all EMLC ... markers according to your requirements
  • Halogen-free material
  • Textile foil with extremely low restoring forces
  • Enables labels to be stuck over edges and curves
  • Outdoor-durable for up to two years when subject to a temperature range of -50°C to +150°C
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830158
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8141 -
Luettelosivu Sivu 279 (C_5_2013)
GTIN 4046356627498
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,990 GRM
Tullitariffinumero 49119900