Cable marker - US-WMTB (29X8) OG CUS - 0830013

The figure shows the US-WMTB (24x5) version

Cable marker, can be ordered: By card, orange, labeled according to customer specifications, mounting type: thread on, cable diameter: >13 mm, lettering field size: 29 x 8 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • US-WMTB... conductor markers can also be supplied labeled according to customer requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0830013
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8139 -
Luettelosivu Sivu 191 (C_5_2013)
GTIN 4046356613521
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,310 GRM
Tullitariffinumero 49119900