Cable marker - US-WMT (30X4) YE CUS - 0829995

Cable marker, can be ordered: By card, yellow, labeled according to customer specifications, mounting type: thread on, cable diameter range: 1.5 - 14 mm, lettering field size: 30 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829995
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8129 -
Luettelosivu Sivu 189 (C_5_2013)
GTIN 4046356613194
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,360 GRM
Tullitariffinumero 49119900