Cable marker - US-WMT (18X4) GN CUS - 0829984

Cable marker, can be ordered: By card, green, labeled according to customer specifications, mounting type: thread on, cable diameter range: 0.6 - 22 mm, lettering field size: 18 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829984
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8129 -
Luettelosivu Sivu 189 (C_5_2013)
GTIN 4046356613088
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,310 GRM
Tullitariffinumero 49119900