Cable marker - US-WMT (12X4) GN CUS - 0829970

Cable marker, can be ordered: By card, blue, labeled according to customer specifications, Mounting type: thread on, Cable diameter: 0.6-10 mm, Lettering field: 12 x 4 mm

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • The US-WMT ... UniSheet labeling range includes markers for conductor marking with marking collars from the PATG/PATO ... system
  • Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all UniSheet markers according to your requirements
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 0829970
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BG8129 -
Luettelosivu Sivu 188 (C_5_2013)
GTIN 4046356612944
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,310 GRM
Tullitariffinumero 49119900